Produit ajouté au panier

Embouts en Acier Inoxydable ½", Type 30, (50 pièces)

½" Stainless Steel Tips, 30 Gauge (50 Count), #55-072

×
Stock #55-072 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€37,25
Prix sur Quantité
Qté 1+ €37,25 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
30 Gauge, Lavender Color

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Interne (mm):
0.15
Diamètre Externe (mm):
0.3

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

Des flacons de distribution, des pointes et d'autres accessoires peuvent être utilisés avec des pistolets à jet et des pistons manuels. Les Flacons de Distribution sont disponibles dans une version transparente pour les fluides normaux, dans une version ambrée pour les fluides à traitement UV et dans une version opaque pour les fluides sensibles à la lumière. Les pointes de distribution sont disponibles en plastique et en acier pour garantir le contrôle de différents niveaux de dépôts, sans écoulement.

Remarque : Les flacons, pointes et adhésifs sont vendus séparément des distributeurs. Des barillets d'adhésifs Norland pré-chargés sont également disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer