Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Coffret de Filtres Fluo. pour SpectrumGold

Fluorescence Filter Sets

Fluorescence Filter Sets Fluorescence Filter Sets
×
Stock #86-378 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€835,00
Qté 1-9
€835,00
Qté 10+
€735,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fluorescence Filter Kit
Fluorophore Compatible:
SpectrumGold
Filtre d´Excitation:
Filtre d´Emission:
Filtre Dichroique:

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Hard Coated
Bande d'Excitation (nm):
524 - 544
Bande d'Émission (nm):
558 - 586
Coupure Dichroïque (nm):
552.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
524 - 586

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Filtres dichroïques, d’excitation, d’émission pour l’imagerie par fluorescence
  • Transmission > 93% et blocage OD 6 pour un contraste maximal
  • Traitements par pulvérisation sur le substrat
  • Des Ensembles de Cubes de Filtres Prémontés TECHSPEC® sont également disponibles.

Nos Ensembles de Filtres de Fluorescence TECHSPEC® sont conçus pour offrir une excellente qualité d’image lorsque intégrés dans un microscope à fluorescence. La haute transmission de ces filtres garantit des images avec la plus haute luminosité possible, alors que le blocage assure lui que la lumière non souhaitée atteigne le détecteur. Ceci assure des images plus lumineuses et un rapport signal bruit plus élevé par rapport aux filtres ayant un traitement traditionnel.

Nos ensembles de filtres fluorescents incluent un filtre d'excitation et un filtre d'émission de nos Filtres Passe-Bande TECHSPEC® OD6 de Haute Transmission et un filtre dichroique de nos Filtres Dichroiques TECHSPEC®. Les coffrets sont listés avec les fluorophores les plus connus. Pour une liste complète de fluorophores compatibles avec chaque coffret, voir Fluorophores et Filtres pour la Microscopie Fluorescente. Nos ensembles de filtres sont listés avec les fluorophores les plus connus. Les ensembles de filtres fluorescents TECHSPEC® sont disponibles prémontés avec des filtres carrés Olympus ou Nikon.

Informations Techniques

 
  Excitation and Emission Filters Dichroic Filter
Size 25.0mm 25.2 x 35.6mm
Thickness 3.5mm 1.05mm
Tolerances
Size +0.0/-0.1
Thickness ±0.1mm
Clear Aperture 22.0mm 22.0 x 30.0mm
Transmitted Wavefront (RMS) <λ/4
Angle of Incidence 0.0° ±5.0° 45.0° ±5.0°
Compatible Microscopes Most common Nikon, Olympus, and Zeiss Microscopes