| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-24 | €85,49 prix unitaire |
| Qté 25-49 | €66,85 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Montures Optiques Rabattables 90° sont idéales pour basculer facilement les optiques montées dans et hors de la trajectoire du faisceau. Une répétabilité angulaire de <100 µrad permet de garantir que les optiques montées conservent leur alignement par rapport au chemin optique après des ajustements répétés de la monture. Ces montures rabattables comportent à la fois des trous de montage à filetage femelle et lamés pour une plus grande polyvalence. Les Montures Optiques Rabattables 90° sont conçues avec une épaisseur de 25,4 mm (1") pour maintenir des hauteurs de fonctionnement simples et cohérentes entre les éléments optiques lorsqu'ils sont montés sur un tige optique. Les trous de montage sont disponibles en options métriques (taraudage M4 et contre-alésage M4 avec filetage interne M6) ou impériales (taraudage 8/32 et contre-alésage 8/32 avec filetage interne ¼-20) pour une adaptabilité à tout système optique de paillasse.