Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Tube à Focalisation Fine SM05

Fine Focus Tube ID05, #35-783

×
Stock #35-783 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€51,50
Qté 1+
€51,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Filetage de Barillet:
M13.5 x 0.5

Product Details

Function:
Extension Tube (Adjustable)

Physical & Mechanical Properties

Longueur Tube d'Extension (mm):
13.5 - 17.0
Ouverture Utile CA (mm):
10.0
Construction:
Anodized Aluminum
Diamètre Externe (mm):
22.0

Threading & Mounting

Type de Filetage:
0.535 x 40 TPI (SM05)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéaux pour un espacement variable le long de l'axe optique des systèmes SM1 ou SM05
  • Traitement antireflets pour réduire la lumière parasite
  • Vis de réglage intégrée pour verrouiller la mise au point

Les Tubes à Focalisation Fine SM TECHSPEC® permettent un ajustage d'espacement fin et précis dans n’importe quel système de lentille tube SM1 ou SM05. Les Tubes à Focalisation Fine SM TECHSPEC sont idéaux pour être utilisés avec les Tubes de Lentille SM TECHSPEC afin de fournir un réglage fin de la longueur du système, et peuvent être verrouillés avec la vis de réglage intégrée. Ces tubes à focalisation fine utilisent des filetages SM1 (1,035” x 40 TPI) ou SM05 (0,535” x 40 TPI), qui sont pratiques pour la construction de prototypes et de systèmes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer