| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-9 | €125,66 prix unitaire |
| Qté 10-25 | €113,71 prix unitaire |
| Qté 26-49 | €104,85 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Montures Variables de Translation pour Filtres sont une nécéssité pour ajuster des positions variables de filtres et séparateurs de faisceaux. Les applications et procédures pour le filtrage laser, par example, nécéssite généralement une methode de translater la position du filtre avec respect au faisceau. Edmund Optics offre une monture de translation économique pour le mouvement de filtre. Les Montures Variables de Translation pour Filtres sont dotées d'ouvertures ¼-20 sur le bas et le côté de la monture, permettent une translation horizontale soit verticale. Notre monture est conçue pour maintenir l’ouverture maximale du filtre ou miroir monté, bloquant seulement environ 0,5 cm2 de l’aire totale. Le montures supportent des filtes, miroirs, séprateurs de faisceau et composants optiques plats jusqu’à 3 mm d’épaisseur.
Les composants optiques sont maintenus comme indiqué sur la photo, translatant le long d’un rail de 96mm long. Deux écrous 2-56, à 12mm de distance, s’oppose pour sécuriser sans danger les composants dans la translation. Rail en aluminium anodisé possède des rainures pour contrôler la translation, guidée par un écrou. Cet écrou sert de translation mais aussi de blocage de position. Set d’écrous inclut. Tige non incluse.