| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €1.345,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les cônes en fibre optique utilisent une plaque de fibre optique cohérente qui transmet de sa surface d’entrée à sa surface de sortie une image soit magnifiée, soit réduite. Ces cônes à faible distorsion sont constitués de fibres EMA pour absorber la lumière et sont optimisés pour des tailles de puces de capteur de 1/2" ou 2/3". Le grossissement est un rapport des diamètres des extrémités larges et petites des cônes. Les applications typiques comprennent le grossissement ou la réduction d’image, le couplage de capteurs, la fluoroscopie et les capteurs de lumière.
Les plaques en fibre optique transmettent des images d’une surface d’entrée à une surface de sortie en utilisant des fibres cohérentes. Les utilisations courantes comprennent les écrans CRT/LCD, le couplage de capteurs, l’imagerie rayons X et l’intensification d’images. Tous les cônes et plaques sont adaptés pour les applications en lumière visible et IR proche, et sont munis de bordures biseautées.