Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif M12 Green Series f/2, distance focale 12 mm

12mm Focal Length, #54-854

×
Stock #54-854 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€87,00
Prix sur Quantité
Qté 1-49 €87,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Series:
Green Series
Type:
M12 Imaging Lens
Filtre IR:
No
Imaging Lens Type:
Standard Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
19.50
Diamètre Max. (mm):
16
Diamètre Externe (mm):
16
Poids (g):
6

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
80.5mm - 30.1°
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 80.5mm - 30.1°
Vertical: 60mm - 22.7°
Diagonal: 101.5mm - 37.5°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
80.5mm - 30.1°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
72.7mm - 27.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
60.0mm - 22.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
44.9mm - 17.1°
Résolution:
150 lp/mm @ 20% Contrast
Cercle Image Max. (mm):
8.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0191
Nombre d'Éléments (Groupes):
5(5)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Distance Focale FL (mm):
12.00
Distance de Travail (mm):
150 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2
Distorsion (%):
-2.2 @ Full Field
Distance Focale Arrière BFL (mm):
7.1 - 6.75
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2 @ 580nm
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
7.50
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
10.41
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-3.73
Distorsion maximum (%):
-2.2
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-7.56
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/2"
Pixel Size (μm):
8.30

Filetage & montage

Filetage Filtre:
N/A
Filetage:
M12 x 0.5
Monture:
S-Mount (M12 x 0.5)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

Optimized Working Distance: 150 - 250mm

  • Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à 1/2"
  • Capteurs jusqu’à 0,4 mégapixels, taille de pixel de 8,3 µm
  • Objectif pour caméras sur circuit optimisé pour les courtes distances de travail et conjugaison finie
  • Distances focales de 6 mm à 25 mm

Les Objectifs M12 Green Series TECHSPEC® conçus pour une utilisation avec caméras compactes et intégrées, fournissent une excellente qualité d’image dans un boîtier petit et polyvalent. Optimisés pour couvrir des formats de capteur de 1/3" et 1/2" et ne pesant que quelques grammes, ces objectifs de vision industrielle répondent aux demandes les plus éxigeantes l'espaces restreints. Chaque objectif est fileté M12 x 0,5, à part l’option distance focale 25 mm (#54-855). Les Objectifs M12 Green Series TECHSPEC® sont parfaits pour les applications à larges angles et mise au point proche, l'inspection de grandes zones et pour l’industrie automobile, criminologique, pharmaceutique et alimentaire. Les spécifications optiques sont disponibles en soumettant une Demande de Fichier optique.

Remarque : Accessoires M12 TECHSPEC® compatibles disponibles.

Edmund Optics a créé une large gamme d'Objectifs Monture S M12, conçus pour fournir une excellente résolution. Ces objectifs haute performance sont constitués de lentilles en verre de précision à l'intérieur d'un logement en métal. Chaque famille est optimisée pour des besoins spécifiques.

Informations techniques

#54-854, f/2, 12mm Focal Length Green Series M12 Lens, Distortion Plot
#54-854, f/2, 12mm Focal Length Green Series M12 Lens, Distortion Plot
#54-854, f/2, 12mm Focal Length Green Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#54-854, f/2, 12mm Focal Length Green Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#54-854, f/2, 12mm Focal Length Green Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#54-854, f/2, 12mm Focal Length Green Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#54-854, f/2, 12mm Focal Length Green Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f2
#54-854, f/2, 12mm Focal Length Green Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f2
#54-854, f/2, 12mm Focal Length Green Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f2
#54-854, f/2, 12mm Focal Length Green Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f2
Dimensions (mm)
Focal Length A B C** D Mounting Thread
6.00 14.0 11.70 4.0 - 3.9 3.5 M12 x 0.5
8.00 14.0 20.40 8.9 - 8.7 6.0 M12 x 0.5
12.00 16.0 19.50 7.1 - 6.75 6.0 M12 x 0.5
25.00 18.0 24.40 12.6 - 11.9 9.0 M16 x 0.5

**Minor adjustment required to match WD limits.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer