Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Barillets Hélicoïdaux Monture C TECHSPEC® permettent un mouvement hélicoïdal en douceur avec une focalisation contrôlée avec précision pour un système, sans rotation du composant optique monté. Ces barillets sont idéaux pour une intégration facile dans n'importe quel système à monture C, comme les systèmes de tubes ou les systèmes d'imagerie, et sont disponibles pour le montage d'optiques de 12,5 mm, 15 mm et 25 mm de diamètre. Ces barillets ont un faible mouvement linéaire maximal de 16 mm pour les versions de 12,5 et 25 mm, et un mouvement maximal de 7,5 mm pour la version optique montée de 15 mm.
Remarque : Le Barillet Hélicoïdal Monture C TECHSPEC® (#54-392) nécessite deux anneaux de retenue d'accessoires optionnels (#54-395) pour fixer l'élément optique. Il existe également des adaptateurs pour monter des paires achromatiques de 15 mm et d'objectifs de relais haute performance (#54-394 et #54-721 respectivement). Pour monter plusieurs optiques dans le Barillet Hélicoïdal Monture C 12,5 mm TECHSPEC(#57-649, veuillez utiliser l'anneau de retenue d'accessoire #59-240.
Note: Accessories are required for operation and sold separately. The adapters thread into the helicoid’s inner barrel. One retainer ring is required to position the lens adapters, or two can be used to maintain a fixed position. Two 1.5mm wide slots are provided on each accessory to accommodate a spanner wrench. Two retainer rings can also be used to hold a TECHSPEC® lens with a 15mm diameter in place.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Anneau de Retenue Supplémentaire pour #57-649 | #59-240 | €31,25 Qté 5+ €27,80 Demande de Devis |
|
||
Anneau de Retenue Extra pour Adaptateurs de Barillet Hélicoïdal 15 mm | #54-395 | €18,50 Qté 5+ €16,30 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur de Barillet Hélicoïdal pour Paires Achromatiques Montées de 15 mm | #54-394 | €61,00 Qté 5+ €54,10 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.