Produit ajouté au panier

EO Telecentricity Test Target

×
Stock #58-404 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.295,00
Qté 1-4
€1.295,00
Qté 5+
€1.230,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Taille de Motif (mm):
110 x 156
Dimensions (mm):
110 L x 110 W x 110 H
Construction:
Aluminum base
Low Magnification Pattern:
2 alternating frequencies: 1) 3 lines, 2mm thick on 3mm centers
2) 4 lines, 0.1mm thick on 2mm centers
Mid Magnification Pattern:
20 lines, 0.1mm thick on 0.5mm centers
High Magnification Pattern:
40 lines, 0.1mm thick on 0.25mm centers

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black Print on White Mylar® with Protective Lamination
Grossisse-
ment:
0.08X - 5X

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Outil Critique pour tout Système de Vision Mesurant Taille ou Distance
  • Calibre Tous Type d’Objectif
  • Couvre une Large Gamme de Grossissements

La télécentricité est un phénomène extrêmement utile pour mesurer la somme d’erreur de perspective dans un système d’imagerie. Déterminer le degré de télécentricité permet à l’utilisateur de calculer la précision de mesure maximale d’un système d’imagerie. La mire peut être utilisée pour calibrer le degré de télécentricité d’objectifs télécentriques et non télécentriques. L’élément principal devient visuel et peut être mesuré avec un logiciel. Des Objectifs Télécentriques 0.08X MVO® (#56-948) aux Objectifs Mitutoyo 5X (#56-986), et tous autres objectifs incluant nos Objectifs Double Gauss à haute précision, Objectifs Zoom VZM™ , et MVO® MMS® peuvent être calibrés ou comparés en utilisant une telle mire de télécentricité.

Motif

  • à Fiable Grossissement (2 Alternating Frequencies):
    3 Lignes, 2mm d'épaisseur sur 3mm Centre
    4 Lignes, 0.1mm d'épaisseur sur 2mm Centre
  • Grossissement Moyen: 20 Lignes, 0.1mm d'épaisseur sur 0.5mm Centre
  • Grossissement Elevé: 40 Lignes, 0.1mm d'épaisseur sur 0.25mm Centre