Produit ajouté au panier

Mesureur de Puissance et d’Énergie Laser Premier d’EO

#89-306

×
Stock #89-306 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.340,00
Qté 1+
€2.340,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type of Display:
112.9 x 84.7mm Touch Screen Color LCD, 640 x 480 pixels
Précision (%):
0.25 (±5μV)
Display Settings:
Real Time, Scope, Needle, Averaging and Stats
Stats:
Value, Min, Max, Standard Deviation, RMS & PTP Stability, Time
Interface Languages:
English, French, German and Japanese

Product Details

Type:
Average Power, Single Shot Energy

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
210 x 122 x 45
Poids (g):
670

Sensor

Capteur:

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
USB, USB Key, Ethernet, RS-232, Analog Output, External Trigger

Additional Info

Remarque:
EO Premier Power/Energy Meter

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  •  Le Mesureur de Puissance et d’Énergie Laser Premier dispose d’un écran tactile
  • Le Mesureur de Puissance Laser Deluxe dispose d’un écran numérique
  • Le Mesureur de Puissance Laser USB dispose d’une interface connectée
  • Les Détecteurs de Puissance et d’Énergie d’Edmund Optics® sont vendus séparément

Les Mesureurs de Puissance et d’Énergie Laser d’Edmund Optics® sont proposés dans toute une gamme de modèles de manière à répondre aux différents besoins des utilisateurs. Le Mesureur de Puissance et d’Énergie Laser Premier lit tous les détecteurs de puissance et d’énergie de EO et dispose d’une résolution de 640 x 480, d’une diagonale de 5,6" et d’un écran couleur tactile.  Le modèle Premier fournit de nombreuses statistiques en temps réel, telles que l’écart-type, la stabilité RMS et PTP, le nombre d’impulsions et le taux de répétition, et offre la possibilité de sauvegarder des données directement sur une clé USB.  Le Mesureur de Puissance Laser Deluxe est conçu pour être utilisé avec des détecteurs optiques et des capteurs thermopiles.  La conception ergonomique et de faible puissance du modèle Deluxe peut durer 670 heures avec seulement quatre piles AA, dispose d’un grand écran 76 x 57 mm et permet d’accéder à toutes les fonctions avec un seul bouton. Le Mesureur de Puissance Laser USB peut également être utilisé avec des détecteurs optiques et des capteurs thermopiles et peut être connecté directement à un PC à l’aide du logiciel qui l’accompagne et d’une interface alimentée par le port USB.

Remarque : Des manuels sont disponibles pour téléchargement pour tous les modèles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer