L’étroite fente est utilisée pour le positionnement de supports en acier inoxydable ayant un diamètre de 0.5". Le support est attaché à la base via un trou ¼-20 et l’aide d’un écrou. La base est maintenue via un autre écrou dans la fente. La longueur de la fente permet au support d’être centré à mi-distance latéralement ou à 45° sur un trou de centre 1". Aluminium anodisé.
Informations techniques
Accessoires
Produits connexes
Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie
Frequently Purchased Together
Ressources techniques
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.