TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-5 | €131,84 prix unitaire |
| Qté 6-25 | €105,58 prix unitaire |
| Qté 26-49 | €98,37 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Miroirs Plans Elliptiques de Précision λ/8 TECHSPEC® sont adaptés aux applications de recherche et en astronomie. En raison de leur axe majeur allongé, ils conviennent parfaitement à la déviation de faisceaux lumineux pour des angles déterminés avec un minium de distorsion de front d'onde. Ces miroirs ont un profil circulaire lorsqu'ils sont orientés à 45º. Les Miroirs Plans Elliptiques de Précision λ/8 TECHSPEC® sont dotés d'un substrat BOROFLOAT®. Différents traitements et tailles et sont proposés pour convenir au mieux à toute une gamme d'applications.
| Dimensions | |||||||||
| Fig. | Minor Axis (mm) | Major Axis (mm) | Thickness (mm) |
Stock No.
|
|||||
| Uncoated | Protected Aluminum | UV Enhanced Aluminum | Enhanced Aluminum | Protected Gold | Protected Silver | ||||
| B | 12.70 | 17.96 | 3.81 | #32-270 | #32-271 | #43-573 | #32-272 | #32-273 | #89-454 |
| B | 22.23 | 31.42 | 6.35 | #32-093 | #30-836 | #43-574 | #32-131 | #32-085 | #89-455 |
| B | 26.97 | 38.15 | 6.35 | #32-094 | #30-837 | #43-575 | #32-132 | #32-086 | #89-456 |
| A | 31.75 | 44.91 | 9.53 | #32-095 | #30-205 | #43-576 | #32-133 | #32-087 | #89-457 |
| A | 38.10 | 53.87 | 9.53 | #32-096 | #30-258 | #43-577 | #32-134 | #32-088 | #89-458 |
| A | 47.63 | 67.36 | 11.68 | #32-097 | #30-840 | #43-578 | #32-135 | #32-089 | #89-459 |
| B | 57.15 | 80.82 | 15.88 | #32-098 | #41-131 | #43-579 | #32-136 | #32-090 | #89-460 |
| B | 66.68 | 94.28 | 15.88 | #32-099 | #42-583 | #43-580 | #32-137 | #32-091 | #89-461 |
| B | 76.20 | 107.77 | 19.05 | #32-100 | #42-584 | #43-581 | #32-138 | #32-092 | #89-462 |
![]() |
|||||||||
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.