Produit ajouté au panier

Modèle de Motif de Ligne Effilux 100 lignes, 45 µm

Effilux EFFI-Lase Structured LED Lighting Projector

Effilux EFFI-Lase Structured LED Lighting Projector

×
Stock #22-128 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€335,00
Qté 1+
€335,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
EFFO-MSK-L07

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Les Projecteurs d'Éclairage Structuré à LED EFFI-Lase d'Effilux produisent des lignes, des matrices, des croix et des réseaux de points précis, intenses et uniformes. Dotés d'une carte pilote intégrée et de motifs facilement interchangeables, ces projecteurs sont prêts à être utilisés en mode plug & play. Le refroidissement passif et un système de protection de la température assurent un fonctionnement stable et contribuent à prévenir les dommages pour assurer un fonctionnement à long terme. Les Projecteurs d’Éclairage Structuré à LED Effilux EFFI-Lase offrent la précision, la puissance et l'homogénéité d'un projecteur laser sans speckle. Ces projecteurs sont idéaux pour une série d'applications de vision industrielle telles que la reconstruction 3D, la stéréovision et l'alignement.

Remarque : Modèles de Motifs vendus séparément, voir l'onglet Accessoires pour les options. Conçus pour être utilisés avec un objectif à monture C pour la projection de motifs. Pour réduire la distorsion, des capteurs de 1,1" sont recommandés pour les modèles de motifs rectangulaires, tandis que des capteurs de 2/3" sont suffisants pour toutes les autres applications.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Modèle de Motif de Ligne Effilux 50 µm #22-126 €335,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Modèle de Motif de Ligne Effilux 10 µm #22-127 €335,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Modèle de Motif de Ligne Effilux 100 lignes, 45 µm #22-128 €335,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Modèle de Motif de Réseau Effilux 50 x 50 lignes, 45 µm #22-129 €335,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Modèle de Motif de Nuage de Points Effilux, Densité de 50% #22-130 €335,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Clé de Serrage Effilux for EFFI-LASE #22-131 €75,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine Adaptatrice pour EFFI-SPOT #22-133 €90,00   Demande de Devis