Produit ajouté au panier

Loupe Edmund à 3 Lentilles pour Machinistes

×
Stock #38-331 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€36,75
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €36,75 prix unitaire
Qté 10-24 €33,80 prix unitaire
Qté 25+ €31,50 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Fabricant:
Edmund Optics®

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (pouces):
1.75, 1.5, 1.25, 1.175, 1, 0.375, 0.625
Diamètre de la Lentille Incluse (pouces):
0.75

Propriétés optiques

Grossisse-
ment:
3X, 4X, 5X, 6X (3X + 4X), 7X (3X + 5X), 8X (4X + 5X), 12X (All)
Distance de Travail (pouces):
3.5, 2.5, 2, 1.375, 1.125, 1, 0.75

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Dispose de 3 lentilles pour créer une gamme de grossissement de 3X à 12X
  • 7 Puissances disponibles
  • Lentilles DCX dans des éléments en aluminium

Informations techniques

 
Magnification 3X 4X 5X 6X (3X + 4X) 7X (3X + 5X) 8X (4X + 5X) 12X (All)
Lens Diameter (inches) 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750
Working Distance (inches) 3.500 2.500 2.000 1.375 1.125 1.000 0.750
Field of View (inches) 1.750 1.500 1.250

1.125

1.000 0.875 0.625
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer