Produit ajouté au panier

Lame à Retard UV Profond λ/4, 257 nm, 12,7 mm de Dia

×
Stock #29-984 4 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€482,04
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €482,04 prix unitaire
Qté 6+ €374,92 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Crystalline Waveplate
Configuration:
Air spaced; no mounting glue; no glue contacted spacer between crystals

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
>7
Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.25
Épaisseur (mm):
6.00
Construction:
Crystalline
Parallélisme (arcsec):
<3

Propriétés optiques

Traitement:
Laser V-Coat (257nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
257
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
Retard:
λ/4
Qualité de Surface:
10-5
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/10 @632.8nm
Tolérance de Retard:
±λ/100 @20°C
Coéfficient de Température (λ/°C):
0.0001
Spécification du Traitement:
R<0.2% @ 257nm
Ordre de Retard:
0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Longueurs d'onde UV profond de 257 nm et 266 nm disponibles
  • Idéales pour les applications compatibles avec le vide
  • Monture non anodisée et construction sans adhésif

Les Lames à Retard UV Profond Compatibles avec le Vide sont montées dans un logement en aluminium non anodisé et présentent une construction sans adhésif pour un faible dégazage dans les environnements sous vide. Ces lames à retard, également appelées lames d’onde, sont optimisées pour une transmission >99,8 aux longueurs d'onde conçues de 257 ou 266 nm, avec des options de retard λ/2 ou λ/4 pour chacune d'entre elles. Dotées d'une tolérance de retardement supérieure et d'une construction d'ordre zéro, ces lames à retard ont une largeur de bande accrue et une sensibilité moindre aux changements de température. Les lames à retard compatibles avec le vide DUV ont l'axe rapide marqué sur le bord de la monture pour faciliter l'identification et l'intégration dans des systèmes. Ces lames à retard sont idéales pour les applications en sciences de la vie et en lithographie qui nécessitent un environnement sous vide.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer