Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Cette famille de microscope Stéréo Modulaire Séries Z est idéale pour la création d’un nouveau système d’inspection avec des composants faciles à utiliser. Avec trois gammes de zoom et de multiples objectifs et oculaires, ces systèmes peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques. Les composants optionnels comprennent un photoport et un adaptateur Monture C pour une connexion directe à des caméras de Monture C, ainsi qu’à des anneaux lumineux LED avec contrôle de section.
Microscope System Components | |||
Description | Stock No. | ||
Main Body | One Required | 0.8X - 8.0X Zoom Body Z Series Microscope, Z10 | #68-772 |
0.8X - 6.4X Zoom Body Z Series Microscope, Z8 | #68-773 | ||
0.8X - 5.0X Zoom Body Z Series Microscope, Z6 | #68-774 | ||
Viewing Head | One Required | Binocular Microscope Head 20° Incline | #68-775 |
Ergonomic Microscope Head 0-35° Incline | #68-776 | ||
Eyepieces | Two Required | WF 10X Eyepiece with 24mm FOV, Compatible w/ 26.5mm Reticle | #68-777 |
WF 15X Eyepiece with 16mm FOV, Compatible w/ 20.0mm Reticle | #68-778 | ||
WF 20X Eyepiece with 12.5mm FOV, Not Reticle Compatible | #68-779 | ||
Objective | One Required | 0.3X Achromatic Z Series Objective, 0.03 NA, 280mm WD | #68-780 |
0.5X Plan Apochromatic Z Series Objetive, 0.05 NA, 126mm WD | #68-781 | ||
1.0X Plan Apochromatic Z Series Objective, 0.09 NA, 78mm WD | #68-782 | ||
2.0X Plan Apochromatic Z Series Objective, 0.02 NA, 32.5mm WD | #68-783 | ||
Riser Objective | One Required, if using 0.3X or 0.5X Objective | Rise Adapter | #88-609 |
Stand | One Required | Standard Microscope Stand with 76mm Holder | #68-784 |
Variable LED Microscope Stand with 76mm Holder | #68-785 |
Microscope System Specifications | |||||||
Objective | Working Distance (mm) |
10X Eyepieces
|
|||||
Z10 (0.8X - 8.0X)
|
Z8 (0.8X - 6.4X)
|
Z6 (0.8X - 5.0X)
|
|||||
Magnification | FOV (mm) | Magnification | FOV (mm) | Magnification | FOV (mm) | ||
0.3X | 280 | 2.4X - 24X | 100 - 10 | 2.4X - 19.5X | 100 - 12.3 | 2.4X - 15X | 100 - 16 |
0.5X | 126 | 4X - 40X | 60 - 6 | 4X - 32.5X | 60 - 70.4 | 4X - 25X | 60 - 9.6 |
1.0X | 78 | 8X - 80X | 30 - 3 | 8X - 65X | 30 - 3.7 | 8X - 50X | 30 - 4.8 |
2.0X | 32.5 | 16X - 160X | 15 - 1.5 | 16X - 130X | 15 - 1.85 | 16X - 100X | 15 - 2.4 |
Objective | Working Distance (mm) |
15X Eyepieces
|
|||||
Z10 (0.8X - 8.0X)
|
Z8 (0.8X - 6.4X)
|
Z6 (0.8X - 5.0X)
|
|||||
Magnification | FOV (mm) | Magnification | FOV (mm) | Magnification | FOV (mm) | ||
0.3X | 280 | 3.6X - 36X | 66.7 - 6.67 | 3.6X - 29.3X | 66.7 - 8.2 | 3.6X - 22.5X | 66.7 - 10.67 |
0.5X | 126 | 6X - 60X | 40 - 4 | 6X - 52X | 40 - 4.9 | 6X - 37.5X | 40 - 6.4 |
1.0X | 78 | 12X - 120X | 20 - 2 | 12X - 97.5X | 20 - 2.5 | 12X - 75X | 20 - 3.2 |
2.0X | 32.5 | 24X - 240X | 10 - 1 | 24X - 195X | 10 - 1.23 | 24X - 150X | 10 - 1.6 |
Objective | Working Distance (mm) |
20X Eyepieces
|
|||||
Z10 (0.8X - 8.0X)
|
Z8 (0.8X - 6.4X)
|
Z6 (0.8X - 5.0X)
|
|||||
Magnification | FOV (mm) | Magnification | FOV (mm) | Magnification | FOV (mm) | ||
0.3X | 280 | 4.8X - 48X | 50 - 5 | 4.8X - 39X | 50 - 6.15 | 4.8X - 30X | 50 - 8 |
0.5X | 126 | 8X - 80X | 30 - 3 | 8X - 65X | 30 - 3.7 | 8X - 50X | 30 - 4.8 |
1.0X | 78 | 16X - 160X | 15 - 1.5 | 16X - 130X | 15 - 1.85 | 16X - 100X | 15 - 2.4 |
2.0X | 32.5 | 32X - 320X | 7.5 - 0.75 | 32X - 260X | 7.5 - 0.9 | 32X - 200X | 7.5 - 1.2 |
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Insert Port Caméra pour Série Z | #68-786 | €580,00 Qté 5+ €550,00 Demande de Devis |
|
||
Insert Double Port Caméra pour Série Z | #68-787 | €1.315,00 Qté 5+ €1.250,00 Demande de Devis |
|
||
C-Mount Adapter for Photoports | #68-788 | €291,00 Qté 5+ €276,00 Demande de Devis |
|
||
Réticule de 26,5 mm de Dia., 10 mm/100 Divisions | #68-789 | €58,50 Qté 5+ €55,50 Demande de Devis |
|
||
Réticule de 20,0 mm de Dia., 10 mm/100 Divisions | #68-790 | €198,00 Qté 5+ €188,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur pour Objectifs 0,3X et 0,5X | #88-609 | €187,00 Qté 5+ €177,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.