Produit ajouté au panier

Platine à Réglage Grossier et Fin

#37-603

×
Stock #37-603 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€316,00
Qté 1-9
€316,00
Qté 10+
€279,10
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Course par Tour de 360° (mm):
15 Coarse, 0.11 Fine
Table Size (mm):
20 x 57

Product Details

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Dovetail
Taille de Plateau (mm):
20 x 100
Course (mm):
40 (±20) Coarse, 2 (±1) Fine
Capacité de Charge (kg):
3.5 Horizontal, 2.1 Vertical
Poids (g):
370

Performance

Précision (μm):
50

Hardware & Interface Connectivity

Mécanisme:
Rack and Pinion

Threading & Mounting

Filetage:
Stage: (1) ¼-20
Base: (2) 8-32

Additional Info

Remarque:
Not Lockable

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • De nombreuses configurations disponibles
  • Capacité de charge élevée
  • Parfaits pour les applications requérant de longues courses
  • D'autres Plateaux à Crémaillères et Molettes disponibles

Les Plateaux à Crémaillères et Molettes Elémentaires sont idéales pour les applications requérant une capacité de charge élevée ou une longue course. Ces plateaux disposent de capacités de charge horizontale de 3,5 kg et de capacités de charge verticales de 2,1 kg. Chaque plateau offre une base et une platine comprenant des filetages de montage et présente une construction en acier comportant bras en laiton. Les Plateaux à Crémaillères et Molettes Elémentaires sont disponibles dans de multiples configurations avec des tailles de platines variables. Ces Plateaux sont dotés d'un système de guidage à queue d'aronde.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer