Produit ajouté au panier

Set de Filtres Dichroïques Cyan, Magenta & Jaune, 50 mm de dia.

Cyan, Yellow, and Magenta Dichroic Filter Kit

Cyan, Yellow, and Magenta Dichroic Filter Kit

×
Stock #52-550 10 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€109,18
Prix sur Quantité
Qté 1+ €109,18 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Filtres Inclus:
Set of Cyan, Magenta, Yellow
Type:
Dichroic Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.00
Épaisseur (mm):
2.00 Nominal

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Subtractive Color
Couleur:
Multiple Colors

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Type dichroïque à forte saturation 
  • Matrice de tailles et sets 
  • Substrats en verre de précision 

Les Filtres Colorés Dichroïques Additifs/Soustractifs sont des filtres dichroïques, idéaux pour la vision industrielle et couramment utilisés pour la séparation des couleurs et les applications d'amélioration du contraste. Fournis en versions non montées, ces filtres s'intègrent facilement dans une variété de configurations de caméras et d'éclairages existantes. En outre, les filtres dichroïques offrent des champs de vision plus larges qui ne peuvent être obtenus avec des filtres interférentiels à bande passante étroite. Les Filtres Colorés Dichroïques Additifs/Soustractifs comportent un substrat de verre de précision et sont proposés dans une variété de tailles et d'ensembles. Un ensemble complet de ces filtres dichroïques est disponible dans une Roue de Filtres Pré-Chargés

Les applications typiques sont les agrandisseurs de photos, la séparation de faisceaux et le placement de filtres devant un objectif d'imagerie pour isoler sélectivement des régions/couleurs spectrales.