Produit ajouté au panier

Réticule en Croix pour Projecteur de Motifs

See More by Advanced Illumination
#88-519: Crosshair Reticle for Pattern Projectors

#88-519: Crosshair Reticle for Pattern Projectors

×
Stock #88-519 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€170,00
Qté 1+
€170,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Épaisseur de Ligne (μm):
<50

Product Details

Type d'Éclairage:
Accessory
Fabricant:
Advanced Illumination

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
20.80
Épaisseur (mm):
1.50

Optical Properties

Traitement:
Chrome Pattern
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description du Produit

Power supply and C-mount imaging lens are required and sold separately.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Différentes longueurs d'onde disponibles
  • Équipent les objectifs d'imagerie à monture C pour contrôler la géométrie d'éclairage
  • Idéaux pour la reconstruction et la cartographie 3D

Les Projecteurs de Motifs à LED d'Advanced Illumination sont des illuminateurs compacts conçus pour les applications qui nécessitent un éclairage structuré. Ces illuminateurs peuvent être utilisés avec n'importe quel objectif d'imagerie à monture C compatible et un réticule de 21 mm structuré négativement pour arriver à des géométries d'éclairage structurées de façon spécifique. Lorsqu'ils sont utilisés sans réticule, les Projecteurs de Motifs à LED d'Advanced Illumination peuvent être considérés comme des spots lumineux réglables. Les illuminateurs sont disponibles en bleu, vert, rouge ou blanc. 

Remarque : L'alimentation et un objectif d'imagerie de monture C sont requis et vendus séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer