Produit ajouté au panier

Sortie Constante, 530nm, Spot Lumineux LED Forte Intensité

See More by Advanced Illumination
×
Stock #86-431 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€572,00
Qté 1+
€572,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Distance de Travail (pouces):
6 - 24
Couverture de Champ (mm):
65.00
Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00

Product Details

Numéro de Modèle:
SL147-530-IC
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Hauteur (mm):
26.0
Dimensions (mm):
66.7 L x 62.0 W
Poids (g):
122.5

Optical Properties

Couleur:
Green
Longueur d'Onde (nm):
530.00

Performance

Durée de Vie LED (heures):
50,000

Hardware & Interface Connectivity

Connecteur:
Flying Leads
Tension d'Utilisation (V):
24.00
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Alimentation:
90 - 264 V AC @ 47 - 63 Hz
Longueur du Câble (m):
1.5

Threading & Mounting

Filetage:
M4 Nut Channel for Mounting

Additional Info

Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description du Produit

Required 24V power supply #66-855 is sold separately.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Couvrent une Surface de 65 mm à une Distance de Travail de 300 mm
  • Filetage M6
  • Intensité Variable et Options Stroboscopiques

Les Spots Lumineux LED Advanced Illumination à Forte Intensité sont conçus pour des applications requérant un éclairage intense et structuré. Excellents pour une utilisation avec des caméras à balayage linéaire et pour l'inspection de zones étendues, ces spots lumineux à forte brillance issus dans un boîtier compact apportent un éclairage doux et uniforme. Adaptées à des applications d'imagerie fonctionnant à de longues distances de travail, les LED sont alignées avec précision sur un système de ciblage exclusif permettant un éclairage stable, une illumination uniforme et une longue durée de vie du produit.

Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément.

La durée de flash des modèles stroboscopiques dépend d'un signal de déclenchement ou des paramétrages du potentiomètre. La durée du stroboscope peut être ajustée entre 30 et 300 μs grâce à un bouton situé à l'arrière de l'unité. Le signal d'entrée du trigger est compatible CMOS/TTL. La fréquence de déclenchement maximum est de 30 Hz.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer