| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €937,30 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Platines Rotatives Motorisées Compactes constituent une solution rentable pour le réglage linéaire motorisé dans un système optique. Ces platines sont dotées d'une plate-forme en aluminium anodisé pour un montage de précision, avec une platine de montage sur table optique préinstallée. L'empreinte globale compacte maximise l'efficacité de l'espace pour ajouter la motorisation aux systèmes à espace restreint. Les Platines Rotatives Motorisées Compactes partagent les mêmes schémas de trous que nos Platines TECHSPEC, ce qui en fait un composant de banc de laboratoire idéal pour la construction de systèmes motorisés. Nécessite un contrôleur optionnel, #23-931, qui peut être facilement connecté via un câble USB-C vers USB-A de 1 m inclus.