Produit ajouté au panier

Platine Rotative Motorisée Compacte, Impériale, 70 mm

70mm, Compact Motorized Rotation Stage

70mm, Compact Motorized Rotation Stage

×
Stock #23-930 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€910,00
Qté 1+
€910,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English
Remarque:
Controller Required: #23-931
Moteur:
Stepper Motor

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Rotary
Guide System:
Ball Bearing
Course (°):
360
Précision (°):
0.03
Contrecoup (°):
0.2
Construction:
Aluminum, 3D Printed Plastic
Hauteur (mm):
44.7
Capacité de Charge (kg):
0.5
Répétabilité (°):
0.03
Vitesse (°/sec):
240
Poids (kg):
0.25
Table Diameter (mm):
70
Parallelism (°):
0.0083
Min. Incremental Movement (°):
0.02

Propriétés optiques

Résolution (μm):
0.02°

Electrical

Maximum Operating Current (mA):
500

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Gear Transmission
Interface:
USB-C

Filetage & montage

Filetage:
(4) 1/4-20, (4) 6-32, (8) 2-56

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
10-40

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Faible encombrement et prix économique
  • Boîtier léger avec plate-forme durable
  • Compatibles avec les Platines TECHSPEC
  • Utilisez l'Alimentation #21-075 et le Contrôleur #23-931

Les Platines Rotatives Motorisées Compactes constituent une solution rentable pour le réglage linéaire motorisé dans un système optique. Ces platines sont dotées d'une plate-forme en aluminium anodisé pour un montage de précision, avec une platine de montage sur table optique préinstallée.  L'empreinte globale compacte maximise l'efficacité de l'espace pour ajouter la motorisation aux systèmes à espace restreint. Les Platines Rotatives Motorisées Compactes partagent les mêmes schémas de trous que nos Platines TECHSPEC, ce qui en fait un composant de banc de laboratoire idéal pour la construction de systèmes motorisés. Nécessite un contrôleur optionnel, #23-931, qui peut être facilement connecté via un câble USB-C vers USB-A de 1 m inclus.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Contrôleur pour Platines Motorisées Compactes #23-931 €1.050,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Alimentation 2V, Fiches Interchangeables #21-075 €55,00   Demande de Devis