Produit ajouté au panier

Capteur de Puissance Laser PowerMax Pro HP 1286588 | 15 kW (rafale <10 ms); 1,5 kW (continu)

See More by Coherent®

Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems

×
Stock #12-415 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.345,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €3.345,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
1286588
Temps de Montée (μs):
≤10
Calibration Incertaine (%):
±2
Méthode de Refroidissement:
Water/Air (intermittent)
Temps de Chute (μs):
≤10
Mesureurs Compatibles:
Densité de Puissance Maximale Incidente:
33J/cm2 (3ns; 755nm)

Propriétés physiques et mécaniques

Zone Active (mm):
25 Dia.

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Calibration (nm):
810
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 1070, 10600

Electrical

Précision de Compensation Spectrale (%):
±5
Densité de Puissance Maximale Incidente (kW/cm2):
50
Gamme de Puissance (Refroidissement à l'Eau):
1W to 350W

Connectivité matérielle & interfaçage

Longueur du Câble (m):
2.5
Interface:
DB25

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Système de mesure d’énergie laser avec une vitesse de mesure extrêmement rapide
  • Système USB Prêt à l'Emploi Entièrement Intégré
  • Grande Zone Active pour une Mesure Intégrale du Faisceau

Les Détecteurs USB-PowerMax Pro Coherent® disposent d'une technologie de capteur de puissance brevetée qui propose détection thermique ou pyrotechnique beaucoup plus rapide. Ces détecteurs permettent aux utilisateurs de mesurer la puissance moyenne du laser, la puissance de crête et l’énergie de pulsation, tout en affichant le profil temporel de pulsation du faisceau. Ils sont parfaits pour le contrôle de procédés grâce à l’intervention instantanée sur la variation de puissance du laser et l’analyse détaillée des impulsions, sans affecter le rendement du processus. Les Détecteurs USB-PowerMax Pro Coherent® éliminent tout besoin de compteur séparé et présentent une forme compacte, une implémentation simple et une communication facile par le biais d’une interface USB directe ou sans fil via les applications Android™ et iOS disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer