Produit ajouté au panier

Boîtier Laser LX/LS avec alimentation 1228877 OBIS™ de Coherent®

See More by Coherent®

Coherent® OBIS™ LX/LS Laser Box with Power Supply 1228877

Coherent® OBIS™ LX/LS Laser Box with Power Supply 1228877 Coherent® OBIS™ LX/LS Laser Box with Power Supply 1228877 Coherent® OBIS™ LX/LS Laser Box with Power Supply 1228877 (OBIS lasers not included)
×
Stock #33-351 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.205,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €3.205,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Includes Power Supply, USB Cable, and Software on USB Drive
Numéro de Modèle:
1228877
Digital Modulation Impedance (Ω):
50

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
241 x 184 x 88 (Laser Box)
189 x 89.4 x 47.1 (Power Supply)

Electrical

Analog Modulation Impedance (Ω):
2,000

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
USB 2.0, RS-232

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

Les Systèmes Laser OBIS™ à Haute Performance de Coherent® se constituent de lasers plug and play compacts qui offrent une large gamme de longueurs d'onde, allant de l'ultraviolet au proche infrarouge sur une plate-forme unique. Bien que chaque laser utilise une des deux technologies de Laser à Semi-conducteur à Pompage Optique (OPSL) exclusif de Coherent ou à diode laser, les Systèmes Laser OBIS disposent de paramètres de faisceaux identiques qui permettent à l'utilisateur d'avoir si besoin d'autres longueurs d'onde prêtes à l'emploi. Chaque laser comprend un port USB, RS-485, et une interface I/O complète. Une diode multicolore a été intégrée dans le couvercle supérieur de manière à donner de l'éclat au laser.

Remarque : Une alimentation, vendue séparément, est nécessaire pour tout fonctionnement. L'électronique de commande OBIS séparée est nécessaire pour les systèmes certifiés CDRH. Le dissipateur thermique OBIS est également recommandé.

Les Systèmes Laser OBIS™ à Haute Performance de Coherent® sont conçus pour une large gamme d'applications OEM ou scientifiques, notamment la surveillance de l'environnement, l'inspection ou la vision industrielle, ou pour une utilisation dans les sciences de la vie lors de l'excitation par fluorescence des colorants et des protéines dans la cytométrie de flux, la microscopie, le séquençage de l'ADN, ou l'administration de médicaments. Ces lasers disposent d'une électronique intelligente permettant d'assurer une haute performance optique à faible bruit. Un contrôleur ultra-compact a été intégré à la tête laser.

Trois options d'alimentation sont disponibles, mais une seule est nécessaire. Le #87-472 (non certifié CDRH) comprend un bloc d'alimentation avec cordon d'alimentation. Le #87-473 (certifié CDRH) comprend un câble pour la connection laser-électronique de commande de 1m et une alimentation DC avec câble d'alimentation. Le #87-475 (certifié CDRH) comprend une électronique de commande scientifique à 6 lasers, une alimentation interne, et six câbles pour la connection laser-électronique intégrée de 1m avec cordon d'alimentation.

Ressources Supplémentaires