Produit ajouté au panier

Laser à Fréquence Unique (fibre amorce) OBIS™ LX SF 2285213 de Coherent® |660 nm LX SF 25 mW

See More by Coherent®
Coherent® OBIS™ Fiber-Pigtailed, Single Frequency Laser

Coherent® OBIS™ Fiber-Pigtailed, Single Frequency Laser

×
Stock #26-479 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.300,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €6.300,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Temps d'Échauffement (minutes):
<5
Fiber Cable Type:
3mm Mono-Coil, FC/APC 8° angled
Type de Laser:
Diode
Classe CDRH:
IIIb
Numéro de Modèle:
2285213

Propriétés physiques et mécaniques

Stabilité de Pointage après Échauffement (mrad/°C):
<5
Diamètre du Coeur (μm):
4.5
Stabilité de Pointage (μrad):
<30

Propriétés optiques

Polarisation:
100:1 (minimum)
Mode Spatial:
TEM00
Longueur d'Onde (nm):
660.00
Qualité Mode, M2:
≤1.1
Largeur de Ligne Spectrale (MHz):
300
Couleur:
Red
Largeur de la ligne spectrale (pm):
1.5
Fiber Numerical Aperture NA (1/e2):
0.09

Electrical

Puissance de Sortie (mW):
25
Stabilité de Puissance (%):
<1
Bruit RMS:
≤0.05
Peak-to-Peak Noise:
<0.5%

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: #87-473
China: #87-473
Type de Sortie:
Fiber Pigtailed

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+10 to +50

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Faisceau de sortie à fréquence unique collimaté TEM00
  • Grande longueur de cohérence >1 mètre
  • Excellent rapport signal/bruit
  • Compatibles avec tous les alimentations, logiciels et accessoires OBIS LX/LS

 

Les Systèmes de Laser à Fréquence Unique OBIS™ LX de Coherent® intègrent les diodes laser stabilisées par réseau holographique de volume (VHG) SureLock™ de Coherent pour offrir des performances constantes à fréquence unique dans le même facteur de forme que toutes les autres plateformes OBIS LX/LS. Disponibles en 405, 633 et 660 nm, ces systèmes laser excellent dans les applications nécessitant un rapport signal/bruit RMS très faible, inférieur à 0,05 %. Excellente alternative aux lasers HeNe stabilisés, chaque laser est stabilisé à l'aide du réseau holographique de volume PowerLocker® de Coherent, ce qui garantit des longueurs d'onde centrales précises et stables, une faible dépendance à la température et des performances optiques constantes. Les systèmes laser OBIS™ LX à fréquence unique de Coherent® sont idéaux pour des applications telles que la microscopie confocale, le séquençage de l'ADN, la cytométrie en flux et l'interférométrie. Ils sont compatibles avec tous les autres alimentations, accessoires et logiciels OBIS LX/LS.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer