Produit ajouté au panier

Laser à Fréquence Unique OBIS™ LX SF 1447430 de Coherent® |660 nm LX SF 35 mW

See More by Coherent®
×
Stock #18-724 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.520,00
Qté 1+
€4.520,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Tolérance Diamètre du Faisceau (mm):
±0.2
Largeur de Ligne Spectrale (MHz):
300
Peak-to-Peak Noise:
<0.5% (20Hz to 20kHz)
Largeur de la ligne spectrale (pm):
1.5 (maximum)

Product Details

Fabricant:
Coherent®
Type de Laser:
Diode
Numéro de Modèle:
1447430

Optical Properties

Polarisation:
100:1 (minimum)
Mode Spatial:
TEM00
Longueur d'Onde (nm):
660.00 ±1
Qualité Mode, M2:
≤1.4
Diamètre du Faisceau (mm):
1.1
Divergence de Faisceau (mrad):
Full-Angle: <1.5
Couleur:
Red

Performance

Puissance de Sortie (mW):
35
Stabilité de Puissance (%):
<1
Temps d'Échauffement (minutes):
<5
Stabilité de Pointage (μrad/°C):
<5
Stabilité de Pointage (μrad):
<30
Bruit RMS:
≤0.05% (20Hz to 20MHz)

Hardware & Interface Connectivity

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: #87-473
China: #87-473
Type de Sortie:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
+10 to +50

Additional Info

Classe CDRH:
IIIb

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Faisceau de sortie à fréquence unique collimaté TEM00
  • Grande longueur de cohérence >1 mètre
  • Excellent rapport signal/bruit
  • Compatibles avec tous les alimentations, logiciels et accessoires OBIS LX/LS

 

Les Systèmes de Laser à Fréquence Unique OBIS™ LX de Coherent® intègrent les diodes laser stabilisées par réseau holographique de volume (VHG) SureLock™ de Coherent pour offrir des performances constantes à fréquence unique dans le même facteur de forme que toutes les autres plateformes OBIS LX/LS. Disponibles en 405, 633 et 660 nm, ces systèmes laser excellent dans les applications nécessitant un rapport signal/bruit RMS très faible, inférieur à 0,05 %. Excellente alternative aux lasers HeNe stabilisés, chaque laser est stabilisé à l'aide du réseau holographique de volume PowerLocker® de Coherent, ce qui garantit des longueurs d'onde centrales précises et stables, une faible dépendance à la température et des performances optiques constantes. Les systèmes laser OBIS™ LX à fréquence unique de Coherent® sont idéaux pour des applications telles que la microscopie confocale, le séquençage de l'ADN, la cytométrie en flux et l'interférométrie. Ils sont compatibles avec tous les autres alimentations, accessoires et logiciels OBIS LX/LS.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer