| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €2.810,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Détecteurs Thermo-électriques Haute Puissance Refroidis par Eau de Coherent® sont conçus pour résister à des lasers haute puissance jusqu'à 5 kW. Le mécanisme de refroidissement à eau réduit la chaleur transférée au détecteur par les lasers d'entrée pour éviter d'endommager le détecteur lorsqu'il est utilisé avec le débit d'eau minimum recommandé. Ces détecteurs sont donc idéaux pour une utilisation avec des lasers industriels CO2 et Nd:YAG d'une puissance >100 W qui dépassent la capacité de manipulation de puissance des détecteurs thermo-électriques standard. Les Détecteurs Thermo-électriques Haute Puissance Refroidis par Eau de Coherent® couvrent un large spectre de longueurs d'onde de 190 à 11 000 nm, ce qui leur permet d'être utilisés dans la plupart des applications laser. Une résolution de puissance de 1 W permet à ces détecteurs thermo-électriques d'offrir une précision de mesure exceptionnelle pour les lasers haute puissance. Se reporter au manuel pour les spécifications de montage et de débit d'eau.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®