| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €5.344,50 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Le Coffret de Développement StingRay™ de Coherent® est conçu pour permettre aux utilisateurs finaux, intégrateurs, chercheurs et aux laboratoires pédagogiques d’évaluer de nombreuses configurations afin de déterminer rapidement quel éclairage structuré du laser conviendra le mieux à leur application. Une gamme performante de têtes optiques pour des Lasers StingRay™ de 520 nm et 660 nm, permet une grande variété d’options d’éclairages structurés. Tout en optimisant la fiabilité et la flexibilité des lasers Coherent StingRay (TM), le Coffret de Développement StingRay™ de Coherent® permet aux utilisateurs de configurer, paramétrer et obtenir facilement des données depuis leur système.