| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €603,75 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Ce puissance mètre laser est vraiment une percée technologique pour des utilisateurs de lasers à basse puissance! C'est le puissance mètre laser le plus souple, le plus compact, et accessible disponible de nos jours.
Commandes et indicateurs: Le commutateur choisi l'affichage de puissance/longueur d'onde, sélecte l'incrémentation ou décrementation de longueur d'onde, bouton d'echantillon maintenu, affichage à cristaux liquides à 3 chiffres avec unités d'indicateur, indicateur de position d'atténuateur, glissière de commande de position d'atténuateur.
Fonctions automatiques: Echelle de longueur d'ondes, correction de longueur d'ondes, pic de l'échantillon et mémorisation, interruption, auto-détection de sur-échelle, et détecte la position d'atténuateur. Les dispositifs additionnels incluent une indication de sur utilisation, et une boîte de rangement. CE certifié.
Note: La batterie n'est pas remplaçable