| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €415,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |

Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon®3 : Intégration facile avec l'USB3
Caméras compactes USB3
La gamme de caméras Chameleon®3 associe les capteurs d'image CCD et CMOS les plus répandus à la facilité d'utilisation de l'USB 3.0, avec un format compact et des résolutions de capteur allant de 1,3 MP à 5,0 MP.
Ces caméras sont dotées d'un boîtier métallique léger et compact de 44 x 35 x 19,5 mm, conçu pour être fiable. Elles offrent plusieurs points de montage et une connexion USB 3.0 verrouillable. La caméra comprend une mémoire de trame pour la retransmission des images et un GPIO optoisolé avec une connexion de verrouillage.
Caractéristiques
Applications