Produit ajouté au panier

Composant de Calibration Interférométrique CaliBall™ avec Monture à Baïonnette Zygo 4"

×
Stock #19-418 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.425,00
Qté 1+
€1.425,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Surface Finish: 1.3nm RMS

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.40

Propriétés optiques

Réflexion (%):
11.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicone Nitride
Précision de Surface, P-V (μm):
≤0.125

Filetage & montage

Monture:
Zygo 4" Bayonet

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Calibre les Sphères de Transmission
  • Finition RMS 1.3nm
  • Inclut une Monture Cinématique et un Certificat de Conformité

Le CaliBall™ est utilisé pour calibrer les sphères de transmission d’un interféromètre en utilisant le Random Ball Test (RBT). Celui-ci fut utilisé avec succés dans le passé mais du fait des matériaux des billes la précision de mesure fut limitée. Le CaliBall a surmonté ce dilemme de précision puisqu’il est fabriqué à partir de nitrate de silicium. Les billes de 25mm sont d’incide 5 (avec une sphéricité meilleure que 125nm), finition de surface autour de 1.3nm rms, sont opaques et 11% réfléchissantes. Virtuellement indestructible, CaliBall™ est une solution pratique qui peut être utilisée répétitivement dans un environnement de calibration pour de nombreuses années sans dégradation.

Le CaliBall™ est fournit avec une monture cinématique à 3 billes dans une base en acier coupée sur l’un des côtés pour permettre des sphères à transmission f/0.7 d’être calibrées. Le CaliBall™ avec montage à baïonnette de 4" est bien adaptée aux configurations d'interféromètres horizontaux et ne nécessite pas de configuration de montage x-y-z supplémentaire. Chaque CaliBall™ inclut également un Certificat indiquant la sphéricité et les instructions complètes pour son utilisation ainsi qu’une boîte de stockage pour sa longévité.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer