Adapte des Tiges Espacées de 30 mm des Trous Taraudés de 38 mm du Système de Cage TECHSPEC®
Diamètre Intérieur de 32 mm
La Platine Adaptatrice du Système de Cage Optique TECHSPEC® est conçue pour faciliter l'interface entre les
composants du Système de Cage Optique TECHSPEC® et d'autres systèmes de cage. La platine est constituée de quatre filetages abaissés espacés de 30 mm pour monter à l'extrémité de la platine des tiges d'autres systèmes de cage. Une platine sandard du système de cage TECHSPEC® peut alors être fixée sur la platine adaptatrice en utilisant les huit trous taraudés M3. Un ensemble de vis d'assemblage 4-40 est fourni.
Informations techniques
Accessoires
Produits connexes
Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie
Frequently Purchased Together
Ressources techniques
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.