Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adaptateur Détecteur TO-18/TO-46 vers Monture C

C-Mount to TO-18/TO-46 Detector Mount, #58-731

×
Stock #58-731 3 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€90,13
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €90,13 prix unitaire
Qté 5-9 €80,03 prix unitaire
Qté 10-25 €74,06 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Diode Mount
Function:
Diode Mount
Compatible Diode Case:
TO-18/TO-46

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur Tube d'Extension (mm):
6.9
Longueur Totale (mm):
10.9
Diamètre Externe (mm):
30.0
Ouverture Utile CA (mm):
4.9
Diamètre Interne (mm):
5.6

Filetage & montage

Type de Filetage:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

Description produit

  • Filetage de monture C et S pour une intégration facile
  • Conception à profil bas pour une intrusion minimale dans le système
  • Accepte les diodes laser ou photodiodes communes

Les Montures de Diodes de Monture C et S TECHSPEC® sont conçus pour faciliter l'intégration des diodes dans les systèmes compatibles avec les montures C et S. Les diodes peuvent être orientées dans les deux sens dans les montures pour maximiser l'accès aux câbles ou aux connexions. Les Montures de Diodes de Monture C et S TECHSPEC ont des conceptions à profil bas afin de minimiser la longueur du système et de réduire la distance entre la diode et les autres composants du système. Les boîtiers de diodes compatibles comprennent les connecteurs BNC TO-18/TO-46, TO-5, TO-8 et des cylindres de diamètre 5,6 mm ou 9 mm.