Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Objectifs d’Imagerie à Distance Focale Série SWIR TECHSPEC® sont des objectifs compacts et légers conçus pour les applications dans les spectres Infrarouges à Onde Courte (SWIR), sur une gamme s'étendant de 0,9 à 1,7 μm. Ces objectifs présentent des conceptions optiques, des types de verre et des traitements antireflet optimisés pour le SWIR de 0,8 à 1,8 μm. Conçus pour un débit élevé et une performance supérieure, les objectifs de la Série SWIR sont des objectifs commerciaux prêts à utiliser possédant de faibles f/# et couvrant de grands capteurs de 25 mm. Les Objectifs à Distance Focale Fixe de Série SWIR TECHSPEC® sont parfaits pour toute une gamme d’applications, notamment l’inspection, le tri et le contrôle qualité. Des distances focales allant de 25 à 100 mm sont disponibles à l'achat.
Dimensions | |||||
N° de stock (Distance Focale, Monture) | A | B | C | D | Filetage du Filtre |
#83-160 (25 mm, Monture C) | 40 mm | 63,5 mm | 40 mm | 7,62 mm | M34 x 0,5 |
#83-165 (50 mm, Monture C) | 56 mm | 112 mm | 55 mm | 0 mm | M43 x 0,75 |
#83-166 (50 mm, Monture F) | 56 mm | 103 mm | 55 mm | 28 mm | M43 x 0,75 |
#83-167 (50 mm, M42 x 1,0) | 56 mm | 124 mm | 55 mm | 0 mm | M43 x 0,75 |
#83-170 (100 mm, Monture C) | 84 mm | 180,1 mm | 84 mm | 0 mm | M72 x 0,75 |
#83-171 (100 mm, Monture F) | 84 mm | 151,1 mm | 84 mm | 0 mm | M72 x 0,75 |
#83-172 (100 mm, M42 x 1,0) | 84 mm | 191,8 mm | 84 mm | 0 mm | M72 x 0,75 |
![]() |
|||||
![]() |
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Adaptateur de Monture C à M42 x 1,0 (Distance au Bord de 5,8mm) | #83-151 | €56,00 Demande de Devis |
|
||
Monture d'Objectif SWIR 100mm | #89-995 | €337,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.