Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Support de Monture C pour Filtres et Polariseurs, M6

#84-345

×
Stock #84-345 11 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€161,71
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €161,71 prix unitaire
Qté 5-9 €142,86 prix unitaire
Qté 10-25 €131,63 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Function:
Optic Mount (Rotatable)

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
22.00
Longueur Tube d'Extension (mm):
25.05

Filetage & montage

Type de Filetage:
C-Mount
Compatible Post:
M6 x 1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Les Cellules Optiques peuvent Monter des Optiques Carrées ou Circulaires
  • Le Support Complet Nécessite un Boîtier et une Cellule Optique
  • Disponible avec des Filetages M6 ou ¼-20 pour un Montage sur Tige

Le Filtre de Monture C/Support de Polariseur TECHSPEC est conçu pour monter une gamme de composants optiques carrés ou circulaires sur des systèmes de monture C compatibles. Un boîtier et une cellule optique sont nécessaires pour construire un Filtre de Monture C/Support de Polariseur TECHSPEC complet. Pour qu'ils soient adaptablesà toutes tiges, les boîtiers sont disponibles avec des filetages M6 ou ¼-20.