TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €37,60 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Adaptateurs de Connecteur de Fibre pour Système de Tube offrent une solution simple et rapide d’intégrer des fibres ayant un connecteur dans des systèmes possédant des montures C, S , SM1 (1,035” x 40 TPI) ou SM05 (0,535” x 40 TPI). Les Adaptateurs de Connecteur de Fibre de Monture C sont disponibles pour les connecteurs SMA, FC ou FC/APC. Les Adaptateurs de Connecteur de Fibre de Monture S sont disponibles pour les connecteurs SMA, FC, FC/APC ou ST. Les Adaptateurs de Connecteur de Fibre SM1 et SM05 sont disponibles pour les connecteurs FC/APC. Les connecteurs peuvent être vissés dans n’importe quel composant femelle de Monture C, Monture S, SM1 ou SM05. Les Adaptateurs de Connecteur de Fibre pour Système de Tube peuvent être orientés dans les deux sens pour une flexibilité maximale. Des logements additionnels sont vendus séparément.