Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Coffret Extenseur Monture C

C-Mount Extension Tube Kit, #54-261

×
Stock #54-261 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€110,00
Qté 1+
€110,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Lens Accessory
Contenu du Coffret:
0.5mm, 1mm, (2) 5mm, 10mm, 15mm, & 40mm spacers

Threading & Mounting

Filetage:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Réduction du champ de vision et de la distance de travail
  • Plusieurs longueurs d'espaceurs incluses
  • Compatible avec les objectifs à distance focale fixe de monture C

Les objectifs à distance focale fixe permettent des distances de travail de l’infini, où ils sont optimisés, aussi proche que 100 mm. A une telle distance de travail, la plupart des objectifs sont difficiles à fixer dans des applications, et procurent de plus larges champ de vision que nécessaire. Ces espaces permettent la réduction de distance de travail et augmentent le grossissement, diminuant le champ de vision.

Notre coffret de monture C procure les espaces pour diminuer le champ de vision et réduire les distances de travail des objectifs standard à distance focale fixe. Il inclut des espaces de 0,5 mm, 1 mm, deux 5 mm, 10 mm, 15 mm et 40 mm. Diminuer la distance de travail en ajoutant des espaces forcent l’objectif à focaliser à des distances généralement en dehors de leur distance focale conçue, pouvant alors causer une augmentation de distorsion, abérrations chomatiques et sphériques, réduit la profondeur de champ, illumination non-uniforme, et diminution lumineuse.

Using C-Mount Spacers in Electronic Imaging
Using C-Mount Spacers in Electronic Imaging
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer