| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-4 | €602,55 prix unitaire |
| Qté 5-9 | €531,69 prix unitaire |
| Qté 10-25 | €490,59 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Obturateurs Motorisés de Monture C et T sont idéaux pour contrôler l'exposition du détecteur ou pour être utilisés comme un hacheur optique. Les obturateurs fonctionnent dans une position normalement fermée et s'ouvrent lorsqu'un signal de 5V DC est appliqué à l'entrée. Les Obturateurs Motorisés de Monture C et T ont été conçus pour s'intégrer à d'autres composants de monture C et T, et comprennent également des trous filetés M6 et ¼-20 pour le montage des tiges sur les tables optiques standard métriques ou impériales. Pour contrôler l'ouverture et la fermeture de l'obturateur, utiliser le contrôleur marche/arrêt (#87-325) ou l’entrée TTL. Ces obturateurs sont dotés de filetages C et T mâle et femelle pour une intégration facile.
Remarque : Les lamelles de l'obturateur sont fragiles. Veillez à ne pas les toucher.