Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Paire Achrom. de Monture C, 1:1,Distances Focales de 100 et 100mm

×
Stock #87-192 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€396,55
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €396,55 prix unitaire
Qté 6-25 €317,24 prix unitaire
Qté 26-49 €306,94 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Relay Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture (mm):
0.8 - 20
Diamètre du Logement (mm):
38.00
Longueur du Logement (mm):
45.9
Distance Image (mm):
85.00

Propriétés optiques

Qualité de Surface:
40-20
f/#:
f/5.0 - f/125
Traitement:
VIS 0° (425-675nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Distance Focale EFL A (mm):
100.0
Distance Focale EFL B (mm):
100.0
Grossisse-
ment:
1:1
Distance Objet (mm):
85.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 675

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conceptions de Monture C pour une Intégration Facile dans des Applications d'Imagerie
  • Disposent d'un Diaphragme Intégré pour un Contrôle Accru du Flux de Lumière
  • Idéales pour les applications de Relais ou de Projection

Les Paires Achromatiques de Monture C TECHSPEC sont conçues pour être facilement intégrées dans une multitude d'applications OEM. Elles utilisent un diaphragme intégré pour permettre à l'utilisateur de régler l'ouverture numérique et la profondeur de champ. Chaque lentille a été orientée de façon à obtenir une performance maximale du système. Le boîtier en aluminium protège les optiques lors de leur manipulation. Les lentilles traitées à large bande dans le visible assurent une transmission élevée et une faible perte de réflexion sur de vastes régions spectrales.

Informations techniques

Coating Curves

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer