Produit ajouté au panier

Caméra de Vision Stéréo 5GigE IP67 Bumblebee® X BX-P5G-30C-XC5

See More by Teledyne FLIR
Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras - Front

Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras - Front

Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras - Front Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras - Back
×
Stock #73-331 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.999,00
Qté 1+
€3.999,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Fabricant:
FLIR
Famille de Caméras:
Bumblebee®, IP67
Numéro de Modèle:
BX-P5G-30C-XC5
Champ de Vision (°):
80

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
304 x 64 x 48 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
900
Housing:
Full
Baseline Distance (mm):
240.00

Propriétés optiques

Depth Accuracy (1m) :
2mm (0.2%)
Depth Accuracy (2m):
7mm (0.35%)
Depth Accuracy (3m):
42mm (0.85%)
Working Distance (m):
20

Capteur

Composante d'Imagerie:
Sonu Pregius
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/1.8"
Résolution (MegaPixels):
3.00
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Taux d'Image (fps):
16.00
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
14.5

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
5 GigE PoE
Connecteur:
M12 X-coded 8-pin for Ethernet, 12-pin GPIO
Alimentation d'Énergie:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with 10-24V Power Supply
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 4 non-isolated input
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)

Filetage & montage

Filetage:
1/4-20, M4

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10 to +50
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Détection de profondeur de haute précision
  • Faible latence et grande distance de base pour les applications en temps réel
  • Conformes à IP67, version industrielle
  • Traitement embarqué
  • SDK complet disponible

Les Caméras de Vision Stéréo Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X  sont des caméras stéréo couleur conformes à la norme IP67, étalonnées en usine à une distance de référence de 240 mm avec des capteurs de 3 mégapixels (MP) pour une grande précision.  Ces caméras possèdent un traitement embarqué et, combinées au kit complet Spinnaker® 3D SDK, elles peuvent produire des cartes de profondeur et des données de couleur pour la conversion en nuages de points et la colorisation. Conçues pour offrir une précision de profondeur supérieure sur une large distance de travail de 0,5 m à 20 m, ces caméras sont disponibles avec une variété d'options de champ de vision. Les Caméras de Vision Stéréo Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X sont disponibles avec une interface 5GigE et sont équipées d'un capteur Sony Pregius 1/1.8" avec des pixels de 3,45 µm. La faible latence de ces caméras les rend idéales pour les applications en temps réel, notamment l'automatisation des entrepôts, les robots mobiles autonomes (AMR), les véhicules à guidage automatique (AGV), les applications de prélèvement et de mise en place, de prélèvement dans des bacs et de palettisation.

REMARQUE : Ces articles ne peuvent être vendus en Italie, au Vatican ou en République de Saint-Marin en raison d'une relation de distribution exclusive entre le fournisseur FLIR et son distributeur, ImageS, en Italie. Veuillez adresser vos demandes de renseignements commerciaux à [email protected].

Bumblebee X fonctionne actuellement sous Linux (Desktop et processeurs ARM) avec Spinnaker 4.2.  Cette version du logiciel permet aux clients le streaming des deux images brutes, des images corrigées ainsi que les images de disparité générées par la caméra.  Les flux d'images et les paramètres de la caméra sont accessibles à l'aide de notre application connue GUI SpinView.  Les clients qui souhaitent visualiser un nuage de points en 3D devront développer leur propre logiciel de nuage de points à l'aide de notre API C++ ou utiliser des outils open source tels que Open3D.  Un plugin ROS2 est également fourni.  L'assistance pour Windows n'est pas disponible pour le moment. Contactez-nous pour plus d’informations.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Câble M12 vers GigE, IP67, 3 mètres #74-283 Nouveau €39,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble M12 vers GigE, IP67, 5 mètres #74-284 Nouveau €42,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble M12 vers GigE, IP67, 10 mètres #74-285 Nouveau €65,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Blindé à 12 Broches LF10 GPIO, 3 mètres #74-286 Nouveau €59,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Blindé à 12 Broches LF10 GPIO, 5 mètres #74-287 Nouveau €79,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer