TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-4 |
|
| Qté 5-24 |
|
| Qté 25-99 |
|
| Need More? | Demande de Devis |
Les Expanseurs de Faisceau Variables Catégorie Recherche TECHSPEC® sont parfaits pour les applications laser à puissance élevée qui peuvent nécessiter des changements de grossissement, comme dans le prototypage ou la R&D. Ils disposent d’un front d’onde transmis de λ/4, de conceptions galiléennes, d'un grossissement verrouillable, d’un seuil de dommage laser élevé et de traitements AR pour garantir une transmission maximale tout en réduisant les réflexions parasites. Par ailleurs, ces expanseurs de faisceau utilisent une translation interne et des mécanismes de focalisation leur permettant d’ajuster variablement le grossissement et la divergence laser de manière continue sans que cela n’affecte la longueur totale du boîtier. Grâce à cette conception compacte, il n’est plus nécessaire de modifier la longueur dans le système et l’intégration système s’en trouve facilitée.
Les Expanseurs de Faisceau Variables Catégorie Recherche TECHSPEC® peuvent être utilisés pour déterminer le grossissement nécessaire du faisceau d’un système durant la phase de prototypage du développement. Les TECHSPEC® Expanseurs de Faisceau Draconis™ à Large Bande sont disponibles pour une intégration en production ou une application OEM. Veuillez contacter notre service commercial pour vos besoins de grossissements personnalisés.
| Expanseurs Variables de Faisceaux 2X-8X - Spécifications | |||||
| Longueur d'Onde de Conception | Numéro de Stock | Longueur Fixe A (mm) | Longueur de Montage E (mm) | Longueur de la Bague Numérique Rotative F (mm) | Longueur de la Bague Alphabétique Rotative G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 355 nm | #87-566 | 169,7 | 35,9 | 90,7 | 19,4 |
| 532 nm | #87-567 | 169,3 | 31,5 | 70,4 | 43,7 |
| VIS Large Bande (633 nm) | #87-569 | 169,3 | 31,5 | 70,4 | 43,7 |
| NIR Large Bande (785 nm) | #87-570 | 169,3 | 31,5 | 70,4 | 43,7 |
| 1.064 nm | #87-568 | 169,3 | 31,5 | 70,4 | 43,7 |
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.