Produit ajouté au panier

Éclairage de Dôme Plat 300 x 300 mm, Bleu

Effilux Flat Dome Lights

Effilux Flat Dome Lights

×
Stock #22-110 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.412,00
Qté 1+
€1.412,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
EFFI-FD-300-300-465
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Effilux
Géométrie:
Flat Dome Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
339 x 339 x 43.2
Poids (g):
3500
Zone Active (mm):
300 x 300

Propriétés optiques

Couleur:
Blue
Longueur d'Onde (nm):
465.00

Electrical

Consommation de Puissance (W):
65

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Entrée (V):
24
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Performances de l’éclairage de dôme dans un boîtier plat
  • Contrôleur analogique intégré pour une intensité et une gradation précises
  • Système antireflets pour absorber la lumière parasite
  • Mode continue ou stroboscopique

Les Éclairages de Dôme Plats Effilux produisent un éclairage diffus similaire à celui des éclairages de dôme standard, mais avec un boîtier plus fin et plus compact. Ces éclairages de dôme plats offrent une grande surface d'imagerie pour une profondeur de champ et un champ de vision accrus. Le contrôleur analogique intégré très pratique permet un contrôle précis de la puissance et de l'intensité sans nécessiter de composants supplémentaires. Les Éclairages de Dôme Plats Effilux offrent une uniformité >90% et sont dotés d'un système antireflets qui absorbe la lumière indésirable. Les Éclairages de Dôme Plats sont idéaux pour l'imagerie des surfaces texturées, brillantes ou inégales.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Film Polarisant pour Surface Active de 200 x 200 mm #22-111 €550,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Film Polarisant pour Surface Active de 300 x 300 mm #22-112 €596,00   Demande de Devis