| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €1.310,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |

Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S : Caméras de vision industrielle avancées dotées de fonctions puissantes
Capturez les images dont vous avez besoin à partir de capteurs avancés dans des configurations fermées ou sur circuit.
Blackfly® S est une série de caméras de vision industrielle polyvalentes et compactes qui exploitent les capteurs de balayage matriciels les plus avancés du secteur dans un format ultra-compact. Cette série combine des fonctions puissantes qui permettent de produire facilement les images exactes requises, accélérant ainsi le développement des applications. Cela inclut à la fois un contrôle précis de la capture d'image aussi bien automatique que manuel et un prétraitement sur la caméra. Avec des options allant de la performance à grande vitesse, aux images haute résolution, à la polarisation ou à la sensibilité à la lumière faible, la série de caméras Blackfly® S peut fournir les résultats souhaités.
Avec la sélection de variantes de caméras partageant toutes le même facteur de forme, il est facile de développer une fois et de déployer partout. Les caractéristiques de la caméra comprennent la synchronisation de l'horloge IEEE1588 et la compatibilité totale avec les logiciels tiers les plus répandus prenant en charge les interfaces GigE Vision ou USB3 Vision. La Blackfly® S est disponible en versions GigE, USB3, boîtier et sur circuit.
Remarque : Câble USB3 vendu séparément. Utiliser un Espaceur 5 mm (#03-618) pour convertir des Caméras de Monture CS en Monture C. Téléchargement du Logiciel disponible.
Caméras Blackfly® S couleur / monochrome USB3
Caractéristiques
Applications
Remarque : Veillez à choisir l'adaptateur approprié : le modèle 88-210 est destiné au Blackfly S mesurant 29 x 29 x 30 mm, tandis que le modèle 15-838 est destiné au Blackfly S mesurant 29 x 29 x 39 mm.