Produit ajouté au panier

BFLY-PGE-12A2M-CS 1/3" Blackfly® PoE GigE Caméra, Monochrome

See More by Teledyne FLIR

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Front)

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Front) FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Back)
×
Stock #89-533 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€355,00
Qté 1+
€355,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
FLIR
Famille de Caméras:
Blackfly®
Numéro de Modèle:
BFLY-PGE-12A2M-CS

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
36
Housing:
Full

Sensor

Composante d'Imagerie:
ON Semi AR0134
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/3"
Résolution (MegaPixels):
1.20
Pixels (H x V):
1,280 x 960
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.75 x 3.75
Aire Active, H x V (mm):
4.8 x 3.6
Taux d'Image (fps):
52.00
Profondeur de Pixel:
8/12/16/24 bit
Contrôle d'Exposition:
19μs - 1.226s
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2

Performance

Tampon d’Image:
16MB
Consommation de Puissance (W):
2.5
Gamme Dynamique (dB):
57.87

Hardware & Interface Connectivity

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #88-063
Europe: #88-063
Japan: #88-063
Korea: Not Available
China: #88-063
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)

Threading & Mounting

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Monture:
CS-Mount

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 to +45
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description du Produit

Two GigE cables are required if using the PoE injector. Use (#03-618) 5mm Spacer to convert CS-Mount Cameras to C-Mount. Software available for download.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception ultra-compacte
  • Alimentation via Ethernet (PoE) pour une flexibilité maximum
  • Comprennent un logiciel de capture d'images et le SDK FlyCapture2
  • Versions USB3 également disponibles

Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® : Une caméra de vision industrielle renommée qui s'intègrent partout 

La gamme des caméras Blackfly® combine des capteurs Sony, Aptina et e2v avec une multitude de caractéristiques uniques.

Les caméras de vision industrielle Blackfly® utilisent le haut débit de l'USB 3.0 ou du GigE, offrant un certain nombre de capteurs très sensibles.  Ces caméras combinent une liste complète de caractéristiques uniques, offrant des capacités de pointe, un prix abordable et une valeur sans compromis. La caméra Blackfly ultra-compacte mesure 29 x 29 x 30 mm, ne pèse que 36 grammes, consomme 3 watts et bénéficie d'une garantie de 3 ans.

La Blackfly® est disponible avec des capteurs couleur ou monochromes, offrant ainsi une solution d'imagerie polyvalente permettant d'obtenir facilement les images exactes requises pour accélérer le développement d'applications.  Une gamme d'accessoires pour caméras et un facteur de forme commun offrent une plate-forme cohérente pour l'intégration dans toute la gamme de formats de capteurs, de résolutions et de taux d'images disponibles.

Remarque : Deux câbles GigE sont requis si vous utilisez un injecteur PoE. Utilisez l'espaceur de 5 mm (#03-618) pour passer d'une caméra de monture CS à une caméra de monture C. Logiciel disponible pour téléchargement.

Blackfly® GigE couleur / monochrome

  • Les modèles sont disponibles avec différents capteurs d'image dans une gamme de résolutions : 1,2 MP, 1,3 MP, 2,0 MP, 2,3 MP, 3,2 MP et 5,0 MP

Caractéristiques

  • Le remplacement idéal d’une caméra analogique
  • Options d'interface de données : soit GigE, soit USB3
  • Monture CS
  • Format ultra-compact, mesurant 29 x 29 x 30 mm, pesant seulement 36 g
  • Le traitement de l'image sur la caméra comprend l'interpolation des couleurs, le gamma et la LUT.
  • Mémoire tampon de 16 Mo
  • Indicateur d'état LED
  • Prise en charge de la lecture partielle par ROI, binning, décimation
  • Les modes de déclenchement sont les suivants : standard, pose longue (bulb), chevauchement, prise de vue avec exposition multiple (tous les capteurs ne prennent pas en charge tous les modes).
  • 2 jeux de configuration utilisateur pour les réglages personnalisés de la caméra
  • Profondeur de bit : 10 ou 12 bits
  • Algorithmes automatiques avancés ou contrôle manuel précis sur la capture d'images et prétraitement sur la caméra 
  • Plateformes Windows ou Linux (32 ou 64 bits)
  • Contrôle de la caméra via SDK FlyCapture ou un logiciel tiers USB3 Vision

Applications

  • Appareils pour les sciences de la vie 
  • Automatisation industrielle 
  • Solutions de kiosque biométrique 
  • Ophtalmoscopie 
  • Numérisation 3D
  • Inspection optique automatisée 
  • Industrie agroalimentaire
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer