Produit ajouté au panier

Caméra Basler Ace acA4042-8gm GiGE Coleur

See More by Basler
Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras
×
Stock #37-208 4 In Stock Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€530,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €530,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Numéro de Modèle:
acA4024-8gc
Fabricant:
Basler
Série de Caméras:
ace
Spectre:
Color

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
90
Logement:
Full

Capteur

Type de Capteur:
1/1.7"
Résolution (MegaPixels):
12.00
Taux d'Image (fps):
8.00
Pixels (H x V):
4,024 x 3,036
Taille de Pixel, H x V (μm):
1.85 x 1.85
Aire Active, H x V (mm):
7.44 x 5.62
Composante d'Imagerie:
Sony IMX226
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Profondeur de Pixel:
10/12 bit
Contrôle d'Exposition:
Programmable via camera API
Gamme Dynamique (dB):
Not Specified
Machine Vision Standard:
GigE Vision, GenICam

Electrical

Consommation de Puissance (W):
2.5 (12VDC External Power Supply)
2.9 (PoE)

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
GigE (PoE)
Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #68-466
Europe: #68-466
Japan: #68-466
Korea: #68-466
China: #68-466
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)

Filetage & montage

Monture:
C-Mount
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-20 to +80

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Remplacement analogique idéal
  • Ultra compacte
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Inclut le pilote Basler Pylon

Les Caméras Basler ace GigE sont des caméras Gigabit Ethernet économiques qui constituent une opportunité de mise à niveau idéale pour les utilisateurs de caméras analogiques. Avec le facteur de sa taille ultra compacte similaire à de nombreuses caméras analogiques (29 x 29 mm), la ace est l’idéal remplacement dans un système utilisant une caméra analogique, ou un excellent choix pour votre nouveau projet. Les Caméras Basler ace GigE peuvent utiliser le Power over Ethernet (PoE) (deux câbles GigE requis). Ces caméras peuvent posséder de longs câbles, et sont les choix optimaux pour une utilisation en usine. Toutes les caméras incluent le pilote Pylon reconnu dans l’industrie.

Informations techniques

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer