Produit ajouté au panier

Kit de Collimation pour Rétroéclairage 300 x 300

×
Stock #22-105 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.764,00
Qté 1+
€1.764,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Uniformité >90%
  • Contrôleur analogique intégré pour une intensité et une gradation précises
  • Système antireflets pour absorber la lumière parasite

Les Rétroéclairages LED Haute Puissance Effilux offrent une intensité élevée, une uniformité supérieure à 90% et un contraste exceptionnel, ce qui constitue une solution supérieure pour les inspections par rétroéclairage. Le contrôleur analogique intégré très pratique permet un contrôle précis de la puissance et de l'intensité sans nécessiter de composants supplémentaires. Les Rétroéclairages LED Haute Puissance Effilux possèdent une conception antireflets qui absorbe la lumière indésirable pour offrir un contraste plus élevé et garantir une image claire. Ces rétroéclairages sont idéaux pour les applications d'inspection par vision industrielle.

Remarque : On propose en option des Kits de Film de Collimation pour les rétroéclairages 200 x 200 (#22-104) et 300 x 300 (#22-105), vendus séparément.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Kit de Collimation pour Rétroéclairage 200 x 200 #22-104 €1.081,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Collimation pour Rétroéclairage 300 x 300 #22-105 €1.764,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Illumination Spot Size Calculator

Types d'éclairage courants

Vous hésitez sur le type d'éclairage à utiliser pour votre système ? Découvrez les avantages et les inconvénients des différents types d'éclairage chez EO.

View Now

Utilisation d'un éclairage structuré

L’éclairage est un élément essentiel dans tout système de vision, et peut souvent faire la différence entre un bon système d’imagerie et un d’excellente qualité.

View Now

Spectrolight Mighty Light Product Overview

The Mighty Light is a self-contained, low-noise, tunable source of broadband visible and NIR light featuring a tungsten halogen lamp and output power up to 2W

View Now

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic to manually tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

View Now

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto to automatically tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

View Now

What is ripple in illuminators and how does it affect my video system?

What is the advantage of high frequency illumination?

What are the advantages of LED Illumination?

Candela

Température de couleur

Éclairage diffus

Éclairage directionnel

Éclairage brillant

Flux lumineux

Lux

Éclairage en silhouette dans la vision industrielle

Rétroéclairage adapté > mesure précise et détection des bords > en savoir plus chez Edmund Optics !

View Now

Techniques de Polarisation à Succés

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

View Now

Spectrolight Mighty Light Accessories Overview

Modular accessories adapt the Spectrolight Mighty Light Illuminator for tuning to a specific wavelength, fiber coupling, collimating, homogenizing, and more

View Now

How to Achieve Optimal Collimation with Fiber Optics

Collimated light is required for many fiber optic applications. Using the proper setup, fiber optic collimating lenses or ball lenses, and some optical know-how, you can achieve optimal collimation.

View Now

Best Practice #4 Light Up Your Life

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system

View Now

I am looking to prototype an illumination system. My objective is to use a small halogen filament bulb and end up with a beam of light. What would be the best lens or lens combination to give me this projected spot of light?

Do you have C-Mount components to make an in-line illumination assembly?

What are the advantages of Fiber Optic Illumination?

What is the difference between flexible, quartz and liquid fiber optic light guides?

What diameter beam will a light guide output?

Why do fiber optic light guides lose so much energy?

How do fiber optic light guides connect to fiber optic illuminators?

Éclairage axial

Angle d'ouverture

Densité de puissance

Guide de lumière annulaire

Éclairage en ligne

Utiliser un éclairage en ligne dans un système optique ? Edmund Optics compare les éclairages et explique le bon moment pour l'utilisation en ligne.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.2: The W of Illumination Geometry

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.3: Directional Illumination

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.4: Directional Illumination of Ring Lights

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.5: Backlights

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.6: Dome Lights

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.7: Line Lights

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Best Practice #5 Color Matters

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

View Now

Illumination: The Third Pillar of Imaging System Design

Understanding unique machine vision illumination methods

Can I use an illuminator alone to affect the spectral contrast of my image?

Capteur monochrome

Understanding Collimation to Determine Optical Lens Focal Length

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

View Now

Éclairage à fond noir

Edmund Optics Imaging Lab Module 3: Illumination Overview

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Labo d’imagerie EO 3.1 : Introduction aux concepts d'éclairage

Apprenez à spécifier les composants d'un système d'imagerie.

View Now

Éclairage à fond clair

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer