Contrôleur analogique intégré pour une intensité et une gradation précises
Système antireflets pour absorber la lumière parasite
Les Rétroéclairages LED Haute Puissance Effilux offrent une intensité élevée, une uniformité supérieure à 90% et un contraste exceptionnel, ce qui constitue une solution supérieure pour les inspections par rétroéclairage. Le contrôleur analogique intégré très pratique permet un contrôle précis de la puissance et de l'intensité sans nécessiter de composants supplémentaires. Les Rétroéclairages LED Haute Puissance Effilux possèdent une conception antireflets qui absorbe la lumière indésirable pour offrir un contraste plus élevé et garantir une image claire. Ces rétroéclairages sont idéaux pour les applications d'inspection par vision industrielle.
Remarque : On propose en option des Kits de Film de Collimation pour les rétroéclairages 200 x 200 (#22-104) et 300 x 300 (#22-105), vendus séparément.
Accessoires
Produits connexes
Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie
Frequently Purchased Together
Ressources techniques
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.