Produit ajouté au panier

Caméra Couleur CMOS 4/3" Monture TFL Allied Vision Prosilica GT5400

See More by Allied Vision
×
Stock #14-716 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.925,00
Qté 1+
€4.925,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Fabricant:
Allied Vision
Famille de Caméras:
Prosilica GT
Numéro de Modèle:
GT 5400

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
53.3 × 66 × 53.3 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
372
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
128MB
Composante d'Imagerie:
Sony IMX387
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
4/3"
Résolution (MegaPixels):
16.80
Pixels (H x V):
5,472 x 3,084
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
18.9 x 10.6
Taux d'Image (fps):
7.14
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
Auto Exposure
Gamme Dynamique (dB):
72.0
Machine Vision Standard:
GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Electrical

Consommation de Puissance (W):
5.2 (12VDC External Power Supply)
6.4 (PoE)

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 1 non-isolated input, 2 non-isolated outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #87-412
Monture:
TFL-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +65
Température de Stockage (°C):
-20 to +70

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Caméras PoE (Power over Ethernet) résistantes pour des environnements extrêmes
  • Contrôle iris précis (P-Iris) et diaphragme DC
  • Résolution jusqu'à 31,4 mégapixels
  • Options de montures C, F et TFL

Les Caméras GigE Allied Vision Prosilica, Série GT, sont conçues pour les environnements et les conditions d'éclairage les plus difficiles. Ces Caméras GigE Allied Vision Prosilica, Série GT sont capables de fonctionner à des températures extrêmes allant de -20° à +60°C et sont idéales pour les applications d'imagerie ITS et de trafic ainsi qu'en vision industrielle, inspection, sécurité et surveillance. Ces disposent à la fois du contrôle P-Iris et d'un Auto Iris DC ce qui leur permet de maintenir une qualité d'image importante. Elles prennent également en charge l'alimentation par Ethernet pour une exécution facile.

Remarque : L'Injecteur PoE (#68-469) et le câble GigE, comme le #63-431, sont sont nécessaires pour toute utilisation.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Injecteur à Port Unique Power over Ethernet (PoE) #68-469 €71,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Platine de Monture ¼-20 pour Caméra GT #87-412 €62,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Déclencheur à Connecteur Hirose 12 Broches vers BNC, 2 m (pour les séries Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro et Stingray) #88-367 €43,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble E/S à Connecteur Hirose 12 Broches, 3 m (pour les séries Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro et Stingray) #63-757 €57,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble E/S à Connecteur Hirose 12 Broches, 5 m (pour les séries Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro et Stingray) #62-712 €66,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectifs à Distance Focale Fixe de la Série CA 50 mm #11-320 €850,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série CA, 75 mm #11-321 €910,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectifs à Distance Focale Fixe de la Série CA 100 mm #11-322 €960,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer