Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome CMOS PoE Allied Vision Manta G-2460B

See More by Allied Vision

Allied Vision Manta PoE Cameras

Allied Vision Manta PoE Cameras
×
Stock #17-095 Contact
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.380,00
Qté 1+
€3.380,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Allied Vision
Famille de Caméras:
Manta PoE
Numéro de Modèle:
Manta G-2460B

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
71 × 44 × 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
200
Housing:
Full

Sensor

Composante d'Imagerie:
Sony IMX540
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1.2"
Résolution (MegaPixels):
24.55
Pixels (H x V):
5,328 x 4,608
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Aire Active, H x V (mm):
14.6 x 12.6
Taux d'Image (fps):
4.90
Profondeur de Pixel:
8/12 bit
Contrôle d'Exposition:
Via Software
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Performance

Tampon d’Image:
128MB
Consommation de Puissance (W):
3.3 (12VDC External Power Supply), 3.9 (PoE)
Gamme Dynamique (dB):
70.5

Hardware & Interface Connectivity

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power over Ethernet (PoE), via GPIO, or with external power supply
GPIOs:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)

Threading & Mounting

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-996
Monture:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
+5 to +45
Température de Stockage (°C):
-10 to +70

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Capteurs jusqu’à 1,2 pouces
  • Jusqu’à 128 Mo de mémoire intégrée
  • Alimentation par câble Ethernet pour une meilleure flexibilité

Les caméras Manta PoE d’Allied Vision sont des caméras GigE haute performance d’une grande flexibilité grâce à l’alimentation par câble Ethernet (PoE), permettant ainsi une intégration système simple. Ces caméras sont disponibles en version monochrome ou couleur, avec des capteurs variant de 1/2,9 à 1,2 pouces et une résolution de 0,4 à 24,55 mégapixels. Les filetages M3 placés sur la partie inférieure et supérieure du boîtier de la caméra facilitent le montage, et un adaptateur pour trépied ¼-20 (#89-996) optionnel est également disponible. Les caméras Manta PoE d'Allied Vision disposent d'une monture C et sont compatibles avec les accessoires de monture C, y compris les objectifs d’imagerie et les filtres de vision industrielle. Le boîtier solide en métal de ces caméras PoE est idéal pour les environnements industriels et les applications de vision industrielle telles que le contrôle qualité ou l'inspection.

Remarque : le câble GigE (#63-431) nécessaire au fonctionnement est vendu séparément. Des caméras Manta GigE d'Allied Vision sans alimentation via câble Ethernet sont également disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer