Produit ajouté au panier

Caméra Allied Vision Manta G-235B Monochrome CMOS PoE

See More by Allied Vision

Allied Vision Manta PoE Cameras

Allied Vision Manta PoE Cameras
×
Stock #13-938 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.485,00
Qté 1+
€1.485,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Allied Vision
Famille de Caméras:
Manta PoE
Numéro de Modèle:
Manta G-235B

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
71 × 44 × 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
200
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
128MB
Composante d'Imagerie:
Sony IMX174
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/1.2"
Résolution (MegaPixels):
2.30
Pixels (H x V):
1,936 x 1,216
Taille de Pixel, H x V (μm):
5.86 x 5.86
Aire Active, H x V (mm):
11.3 x 7.0
Taux d'Image (fps):
50.80
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
Via Software
Gamme Dynamique (dB):
73
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Electrical

Consommation de Puissance (W):
2.8 (12VDC External Power Supply)
3.3 (PoE)

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power over Ethernet (PoE), via GPIO, or with external power supply
GPIOs:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-996
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+5 to +45
Température de Stockage (°C):
-10 to +70

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Capteurs jusqu’à 1,2 pouces
  • Jusqu’à 128 Mo de mémoire intégrée
  • Alimentation par câble Ethernet pour une meilleure flexibilité

Les caméras Manta PoE d’Allied Vision sont des caméras GigE haute performance d’une grande flexibilité grâce à l’alimentation par câble Ethernet (PoE), permettant ainsi une intégration système simple. Ces caméras sont disponibles en version monochrome ou couleur, avec des capteurs variant de 1/2,9 à 1,2 pouces et une résolution de 0,4 à 24,55 mégapixels. Les filetages M3 placés sur la partie inférieure et supérieure du boîtier de la caméra facilitent le montage, et un adaptateur pour trépied ¼-20 (#89-996) optionnel est également disponible. Les caméras Manta PoE d'Allied Vision disposent d'une monture C et sont compatibles avec les accessoires de monture C, y compris les objectifs d’imagerie et les filtres de vision industrielle. Le boîtier solide en métal de ces caméras PoE est idéal pour les environnements industriels et les applications de vision industrielle telles que le contrôle qualité ou l'inspection.

Remarque : le câble GigE (#63-431) nécessaire au fonctionnement est vendu séparément. Des caméras Manta GigE d'Allied Vision sans alimentation via câble Ethernet sont également disponibles.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur Manta ¼-20 Trépied #89-996 €24,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série HP, distance focale HP 8 mm #86-569 €950,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12mm Distance Focale, Objectif Distance Focale Fixe Série HP #86-570 €725,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
16mm Distance Focale, Objectif Distance Focale Fixe Série HP #86-571 €725,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
25mm Distance Focale, Objectif Distance Focale Fixe Série HP #86-572 €575,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
35mm Distance Focale, Objectif Distance Focale Fixe Série HP #86-573 €575,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
50mm Distance Focale, Objectif Distance Focale Fixe Série HP #86-574 €675,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
100mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C #86-410 €430,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6